АО «Акбулак», р.Казахстан, г.Актобе

Overview_TEXT

Обзор

Характеристика объекта

Акционерное общество «Акбулак», образованное 30 декабря 1993 г. путем реорганизации Актюбинского городского управления водопроводно-канализационного хозяйства, действовавшего с 1937 года, осуществляет работы по эксплуатации водопроводно-канализационных систем, обеспечивает население и предприятия г.Актобе питьевой водой и осуществляет отвод и очистку сточных вод. В настоящее время предприятие производит и подает потребителям около 160 тысяч кубометров воды.

В 2003 году АО «Акбулак» совместно с ТОО «Акватория-Актобе» при поддержке компании GRUNDFOS провели анализ эффективности работы насосных систем. По результатам анализа была разработана программа по замене устаревшего оборудования на новое, энергоэффективное. Реализацию проекта выполнила компания ТОО «Акватория-Актобе», которая специализируется на эффективных решениях с применением новых технологий. Важным критерием выбора компании заказчиком для реализации проекта было наличие высококвалифицированного сервисного центра по ремонту и обслуживанию насосного оборудования.

С 2005 года по 2012 год была проведена модернизация насосного оборудования на 6 водозаборах АО «Акбулак», а также реконструкция 14 городских насосных станций третьего подъема, реконструкция 7 городских канализационных насосных станций и ввод в эксплуатацию 3 новых КНС. На всех участках установлено энергоэффективное насосное оборудование GRUNDFOS.

Установленные модели насосов

Скважинные насосы SP

Горизонтальные насосы HS с частотными преобразователями

Консольные насосы NKG

Преимущества

После проведения модернизации насосного парка годовое энергопотребление АО «Акбулак» снизилось на 18 % или 10,2 млн. кВт, несмотря на то, что на баланс предприятия было принято дополнительно 38 объектов, а также увеличилась производственная мощность предприятия до 160 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодняшний день предприятие бесперебойно обеспечивает регион питьевой водой и при этом имеет до 8 скважин в резерве. С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования удалось добиться унификации насосного парка, что позволило снизить эксплуатационные затраты предприятия и повысить надежность и ремонтопригодность оборудования на объектах жизнеобеспечения г.Актобе.

Тема:

Замена устаревшего оборудования на новое, энергоэффективное.

Местоположение:

Казахстан, г. Актобе

Компания:

ТОО "Грундфос Казахстан"

ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

Эффективная работа cистем водоснабжения, канализации. Сниженное энергопотребление.

Control MP204

Сведения о продуктах:

Скважинные насосы:

SP 125


Горизонтальные насосы  с частотными преобразователями:

HS
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.